(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือ เม็ดมีด คราด กัดคราดสูง ISCAR HELIDO UPFEED
เม็ดมีดที่มี 6 มุมทั้งสองด้าน เพื่อการป้อนงานสูงเป็นพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
H600WXCU080612HPIC330 |
H600WXCU080612HPIC808 |
H600WXCU080612HPIC830 |
H600WXCU080612TIC808 |
H600WXCU080612TIC810 |
H600WXCU080612TIC830 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | MachiningType | วัสดุ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,177.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ตัดเบาถึงปานกลาง | IC330 | วัสดุแกร่งและการเคลือบ AlTiN PVD ใหม่ การกำจัดชิ้นส่วนที่ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สเตนเลส โลหะผสมที่ ทนความร้อน เหล็กกล้า และงานกัดอื่น ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและการตัดหนัก | ||
฿ 1,177.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ตัดเบาถึงปานกลาง | IC808 | วัสดุคาร์ไบด์ อนุภาคที่แข็งและละเอียดเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiAlN PVD แบบใหม่ กำจัดการตัดได้ดีที่ความเร็วตัดปานกลางถึงสูงเหมาะสำหรับการตัดแบบขัดจังหวะและงานตัดอื่น ๆ ภายใต้สภาวะที่ไม่เสถียร | ||
฿ 1,177.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ตัดเบาถึงปานกลาง | IC830 | วัสดุแกร่งและการการเคลือบผิว TiAlN PVD ใหม่ การกำจัดชิ้นส่วนที่ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สเตนเลส โลหะผสมที่ ทนความร้อน เหล็กกล้า และงานกัดอื่น ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและการตัดหนัก | ||
฿ 1,177.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง - งานลับคม/งานเจียรไนลึก | IC808 | วัสดุแกร่งและการการเคลือบผิว TiAlN PVD ใหม่ การกำจัดชิ้นส่วนที่ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สเตนเลส โลหะผสมที่ ทนความร้อน เหล็กกล้า และงานกัดอื่น ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและการตัดหนัก | ||
฿ 1,177.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง - งานลับคม/งานเจียรไนลึก | IC810 | วัสดุฐาน ที่แข็งแกร่งเคลือบด้วย AlTiN PVD ใหม่ที่ทนต่อการเกิดออกซิเดชันได้ดีเยี่ยม แนะนำสำหรับงานกัดฟอร์จที่เป็นก้อนกลมภายใต้สภาวะที่ไม่มั่นคงและการกัดเหล็ก เคส สีเทาความเร็วตัดต่ำถึงปานกลาง | ||
฿ 1,177.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | งานลับคม/งานเจียรไน ปานกลาง - งานลับคม/งานเจียรไนลึก | IC830 | วัสดุแกร่งและการการเคลือบผิว TiAlN PVD ใหม่ การกำจัดชิ้นส่วนที่ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สเตนเลส โลหะผสมที่ ทนความร้อน เหล็กกล้า และงานกัดอื่น ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและการตัดหนัก |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | W (หกเหลี่ยม) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 6 | ประเภทรายละเอียด | H600WXCU…08… |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด D(มิลลิเมตร) | 13.66 | ขนาด S(มิลลิเมตร) | 6.8 | ขนาด R(มิลลิเมตร) | 1.2 |
ขนาด L(มิลลิเมตร) | 8.8 | ใช้ | การวางแผน / การจมในแนวทแยง / การพรวดพราด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง