(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลาย สำหรับการกัดฟีด เครื่องมือ กัดฟีดความเร็วสูงพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
FFWOCT09T320TIC328 |
FFWOCT09T320TIC928 |
FFWOMT09T320CSIC908 |
FFWOMT09T320TIC908 |
FFWOMT09T320TIC910 |
FFWOMT09T320TIC928 |
FFWOMT060212TMIC908 |
FFWOMT060212TMIC928 |
FFWOMW09T320TIC928 |
FFWOMW060212TMIC928 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทรายละเอียด | ขนาด S (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ ความแม่นยำ | สัญลักษณ์ ร่อง | MachiningType | วัสดุ | ขนาด F( (มิลลิเมตร) | มิติ s1 (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | ขนาด φd1 (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | ใช้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 796.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | FFWO:09 | 6.5 | - | - | - | IC328 | 10.6 | 3.95 | 18.00 | 9.3 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า / ร่องลึก / ร่องเชิงมุม / การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว แนวนอน / การพรวดพราด | ||
฿ 796.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | FFWO:09 | 6.5 | - | - | - | IC928 | 10.6 | 3.95 | 18.00 | 9.3 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า / ร่องลึก / ร่องเชิงมุม / การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว แนวนอน / การพรวดพราด | ||
฿ 711.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | FFWO:09 | 6.5 | - | - | แบบแยก ชิป IC | IC908 | 10.6 | 4.00 | 18.06 | 9.3 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า / ร่องลึก / ร่องเชิงมุม / การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว แนวนอน / การพรวดพราด | ||
฿ 672.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | FFWO:09 | 6.5 | - | - | - | IC908 | 10.6 | 4.00 | 18.00 | 9.3 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า / ร่องลึก / ร่องเชิงมุม / การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว แนวนอน / การพรวดพราด | ||
฿ 672.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | FFWO:09 | 6.5 | - | - | - | IC910 | 10.6 | 4.00 | 18.00 | 9.3 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า / ร่องลึก / ร่องเชิงมุม / การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว แนวนอน / การพรวดพราด | ||
฿ 672.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | FFWO:09 | 6.5 | - | - | - | IC928 | 10.6 | 4.00 | 18.00 | 9.3 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า / ร่องลึก / ร่องเชิงมุม / การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว แนวนอน / การพรวดพราด | ||
฿ 621.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | W (หกเหลี่ยม) | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | FFWO:06 | 4.7 | M | T | - | IC908 | 7 | 2.7 | 12 | 5.6 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า / ร่องลึก / ร่องเชิงมุม / การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว แนวนอน | ||
฿ 621.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | W (หกเหลี่ยม) | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | FFWO:06 | 4.7 | M | T | - | IC928 | 7 | 2.7 | 12 | 5.6 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า / ร่องลึก / ร่องเชิงมุม / การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว แนวนอน | ||
฿ 672.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | FFWO:09-W | 6.5 | - | - | - | IC928 | 10.6 | 4.00 | 18.00 | 9.3 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า / ร่องลึก / ร่องเชิงมุม / การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว แนวนอน / การพรวดพราด | ||
฿ 621.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | W (หกเหลี่ยม) | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | FFWO:06 | 4.7 | M | W | - | IC928 | 7 | 2.7 | 12 | 5.6 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียว ความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า / ร่องลึก / ร่องเชิงมุม / การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว แนวนอน |
กำลังโหลด …
ขนาด R(มิลลิเมตร) | 2 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง