1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวรีมเมอร์แบบเปลี่ยนได้ Bayo t-ream®

ICR REAMER

หัวรีมเมอร์แบบเปลี่ยนได้ Bayo t-ream®
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,024.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ ตัด / ดอกรีมเมอร์ ความเร็วสูงที่ ล้ำ สมัยอย่างแท้จริงของ ISCAR

รหัสสินค้า
RMBN616.000H7LBIC908
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,024.00

ICR REAMER 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ(มิลลิเมตร) 16 รุ่นลิงค์ ลิงค์ แบบตรง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน / โลหะผสม เหล็กกล้า
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ รูปทรงร่อง เกลียว ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน ที่รวมอยู่
จำนวนฟลุต 6 มิติ S 9 ขนาด A 1.07
มิติ β° 25° ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.008-0.015 ประเภทการ การเคลือบผิว TiAlN
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทรายละเอียด RM-BN: H7LB (แบบบิดซ้าย) ขนาด BN BN6
ขลุ่ย L รหัสส่วนหน้า B วัสดุ IC908
ชนิด การเคลือบผิว PVD

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RMBN616.000H7LBIC908 ในชุด หัวรีมเมอร์แบบเปลี่ยนได้ Bayo t-ream®