(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด ISCAR
รหัสสินค้า |
---|
CNMG120408NRIC907 |
CNMG190612NRIC907 |
CNMG190616NRIC9250 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | ขนาด / r (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาด / s (มิลลิเมตร) | ขนาด / d (มิลลิเมตร) | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 341.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | IC907 | 4.76 | 12.7 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 706.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | IC907 | 6.35 | 19.05 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 706.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | IC9250 | 6.35 | 19.05 | การเคลือบผิว CVD |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | ใช้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มีอยู่ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน เบรกเกอร์ | ตัดหนัก | มุมคายเศษ | เชิงลบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก |
ประเภทรายละเอียด | CNMG NR- | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | ชิป IC rhomboid 80 ° / 100 °สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และการ กลึง ทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง