(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด ISCAR
รหัสสินค้า |
---|
CNMG120404NFIC20N |
CNMG120404NFIC530N |
CNMG120404NFIC907 |
CNMG120408NFIC907 |
CNMG120408WGIC907 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | โนส อาร์ | ประเภทรายละเอียด | ขนาด / r (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 261.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | - | 0.4 | CNMG-NF | 0.4 | IC20N | เซอร์เม็ต | ||
฿ 341.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | - | 0.4 | CNMG-NF | 0.4 | IC530N | เซอร์เม็ต PVD | ||
฿ 341.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | - | 0.4 | CNMG-NF | 0.4 | IC907 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 341.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | - | 0.8 | CNMG-NF | 0.8 | IC907 | การเคลือบผิว PVD | ||
฿ 363.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | ไม่มี | 0.8 | CNMG-WG (พร้อม ใบมีดลบคม ตกแต่ง) | 0.8 | IC907 | การเคลือบผิว PVD |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | ใช้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มีอยู่ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | เชิงลบ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก |
ขนาด / s(มิลลิเมตร) | 4.76 | ขนาด / d(มิลลิเมตร) | 12.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง