(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทของมือและประเภทที่ กลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) | ขนาด / R (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ประเภท | เบรกเกอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 511.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.40(±0.04) | 0.16(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 511.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.40(±0.04) | 0.16(±0.05) | IC830 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 416.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 2.10(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | A | ||
฿ 550.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 2.00(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | C | ||
฿ 550.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 2.00(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC830 | การเคลือบผิว PVD | C | ||
฿ 550.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 2.00(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 550.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 2.00(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC830 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 579.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 2.00(±0.04) | 0.02(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | JS | ||
฿ 579.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 2.00(±0.04) | 0.02(±0.05) | IC830 | การเคลือบผิว PVD | JS | ||
฿ 550.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 2.40(±0.04) | 0.16(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | C | ||
฿ 550.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 2.40(±0.04) | 0.16(±0.05) | IC830 | การเคลือบผิว PVD | C | ||
฿ 474.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.05(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | A | ||
฿ 474.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.05(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | C | ||
฿ 592.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.05(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | C | ||
฿ 592.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.05(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC830 | การเคลือบผิว PVD | C | ||
฿ 564.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.05(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC908 | การเคลือบผิว PVD | C | ||
฿ 564.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.2 | 3.05(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC928 | การเคลือบผิว PVD | C | ||
฿ 592.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.05(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 592.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.05(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC830 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 564.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.05(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC908 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 564.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.2 | 3.05(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC928 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 592.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 3.05(±0.04) | 0.02(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | JS | ||
฿ 592.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.05(±0.04) | 0.20(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | JT | ||
฿ 511.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 4.05(±0.04) | 0.24(±0.05) | IC20 | คาร์ไบด์ | A | ||
฿ 635.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 4.00(±0.04) | 0.24(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | C | ||
฿ 635.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 4.00(±0.04) | 0.24(±0.05) | IC830 | การเคลือบผิว PVD | C | ||
฿ 599.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 4.00(±0.04) | 0.24(±0.05) | IC908 | การเคลือบผิว PVD | C | ||
฿ 599.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | 4.00(±0.04) | 0.24(±0.05) | IC928 | การเคลือบผิว PVD | C | ||
฿ 635.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 4.00(±0.04) | 0.24(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 635.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 4.00(±0.04) | 0.24(±0.05) | IC830 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 599.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 4.00(±0.04) | 0.24(±0.05) | IC908 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 599.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | อื่น ๆ | 4.00(±0.04) | 0.24(±0.05) | IC928 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 692.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 5.05(±0.04) | 0.25(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | C | ||
฿ 692.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 5.05(±0.04) | 0.25(±0.05) | IC830 | การเคลือบผิว PVD | C | ||
฿ 692.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 5.05(±0.04) | 0.25(±0.05) | IC808 | การเคลือบผิว PVD | J | ||
฿ 692.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 5.05(±0.04) | 0.25(±0.05) | IC830 | การเคลือบผิว PVD | J |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | ใช้ | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | มุมที่มีอยู่ | 1 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน เบรกเกอร์ | การขัดเงา | ทิศทางการหมุน | ไม่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก |
ประเภทรายละเอียด | TAG: (ปลาย สำหรับการกลึงตัดและการกลึง งานตัดเซาะร่อง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง