(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับตัดและ งานตัดเซาะร่อง วัสดุ เหล็กกล้า
[คุณสมบัติ]
มีทั้งประเภท เครื่องกลึง อัตโนมัติและประเภทใช้งานทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลสูงสุด (มิลลิเมตร) | เพื่อประโยชน์ | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด H = H1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด φDmax (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด H4 (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | ปลายที่ใช้งานได้ | W ความกว้างของชิป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,243.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2/2.4 | 30 | มือขวา | 10 | 10 | 10 | 30 | 1.6 | 150 | 17 | 6 | 20 | GTN/R/L 2/2.4 | 2.2/2.4 | ||
฿ 6,728.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2/2.4 | 30 | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 10 | 30 | 1.6 | 110 | 18 | - | 23 | GTN/R/L 2/2.4 | 2.2/2.4 | ||
฿ 6,728.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3.1 | 32 | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 12 | 32 | 2.4 | 110 | 20 | 4 | 24 | GTN/R/L 3 | 3.1 | ||
฿ 7,163.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2/2.4 | 35 | ถนัดมือซ้าย | 19 | 19 | 12.7 | 35 | 1.6 | 110 | 21 | - | 23 | GTN/R/L 2/2.4 | 2.2/2.4 | ||
฿ 7,163.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.1 | 35 | ถนัดมือซ้าย | 19 | 19 | 12.7 | 35 | 2.4 | 110 | 21 | - | 23 | GTN/R/L 3 | 3.1 | ||
฿ 8,192.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.1 | 45 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 20 | 45 | 2.4 | 120 | 25 | - | 25 | GTN/R/L 3 | 3.1 | ||
฿ 7,163.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.1 | 35 | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 12 | 35 | 2.4 | 110 | 23 | - | 23 | GTN/R/L 3 | 3.1 | ||
฿ 8,311.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3.1 | 52 | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 25 | 52 | 2.4 | 150 | 25 | - | 30 | GTN/R/L 3 | 3.1 | ||
฿ 6,412.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2/2.4 | 28 | มือขวา | 10 | 10 | 10 | 28 | 1.6 | 86 | 18 | 5 | 19 | GTN/R/L 2/2.4 | 2.2/2.4 | ||
฿ 6,412.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2/2.4 | 30 | มือขวา | 12 | 12 | 10 | 30 | 1.6 | 110 | 18 | 4 | 19 | GTN/R/L 2/2.4 | 2.2/2.4 | ||
฿ 6,728.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.2/2.4 | 30 | มือขวา | 16 | 16 | 10 | 30 | 1.6 | 110 | 18 | - | 23 | GTN/R/L 2/2.4 | 2.2/2.4 | ||
฿ 6,728.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.1 | 32 | มือขวา | 16 | 16 | 12 | 32 | 2.4 | 110 | 20 | 4 | 24 | GTN/R/L 3 | 3.1 | ||
฿ 7,163.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.2/2.4 | 35 | มือขวา | 19 | 19 | 12.7 | 35 | 1.6 | 110 | 21 | - | 23 | GTN/R/L 2/2.4 | 2.2/2.4 | ||
฿ 7,163.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.1 | 35 | มือขวา | 19 | 19 | 12.7 | 35 | 2.4 | 110 | 21 | - | 23 | GTN/R/L 3 | 3.1 | ||
฿ 7,163.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4.1 | 35 | มือขวา | 19 | 19 | 12.7 | 35 | 3.2 | 110 | 21 | - | 23 | GTN/R/L 4 | 4.1 | ||
฿ 7,163.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2/2.4 | 35 | มือขวา | 20 | 20 | 12 | 35 | 1.6 | 110 | 21 | - | 23 | GTN/R/L 2/2.4 | 2.2/2.4 | ||
฿ 8,192.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3.1 | 45 | มือขวา | 20 | 20 | 20 | 45 | 2.4 | 120 | 25 | - | 25 | GTN/R/L 3 | 3.1 | ||
฿ 8,192.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4.1 | 60 | มือขวา | 20 | 20 | 20 | 60 | 3 | 120 | 33 | - | 25 | GTN/R/L 4 | 4.1 | ||
฿ 7,163.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.1 | 35 | มือขวา | 20 | 20 | 12 | 35 | 2.4 | 110 | 23 | - | 23 | GTN/R/L 3 | 3.1 | ||
฿ 8,311.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3.1 | 52 | มือขวา | 25 | 25 | 25 | 52 | 2.4 | 150 | 25 | - | 30 | GTN/R/L 3 | 3.1 | ||
฿ 8,311.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4.1 | 62 | มือขวา | 25 | 25 | 25 | 62 | 3.2 | 150 | 30 | - | 30 | GTN/R/L 4 | 4.1 | ||
฿ 8,311.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4.8/5.1 | 75 | มือขวา | 25 | 25 | 25 | 75 | 4 | 150 | 34 | - | 30 | GTN/R/L 4.8/5 | 4.8/5.1 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การกลึงร่องเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ตัดออก | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 1 มุม | ประแจถอด | ESG-1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง