(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โฮลเดอร์ แบบรวม สำหรับการกลึงตัด
วัตถุประสงค์ทั่วไป สำหรับ เครื่องกลึง CNC (JETCUT) สำหรับ เครื่องกลึง อัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
SGAFR81.2D18 |
SGAFR81.6 |
SGAFR101.6 |
SGAFR121.6 |
SGAFR141.2D18 |
SGAFR141.6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด H = H1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด φDmax (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด H4 (มิลลิเมตร) | ปลายที่ใช้งานได้ | W ความกว้างของชิป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,243.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.2 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 0.93 | 120 | 12 | 4 | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
฿ 8,311.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.6 | 26 | 8 | 8 | 8 | 26 | 1.2 | 120 | 14 | 4 | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
฿ 8,311.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.6 | 28 | 10 | 10 | 10 | 28 | 1.2 | 120 | 15 | 2 | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
฿ 8,509.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.6 | 30 | 12 | 12 | 12 | 30 | 1.2 | 140 | - | - | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
฿ 7,757.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.2 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 0.93 | 140 | 12 | - | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
฿ 8,509.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.6 | 35 | 14 | 14 | 14 | 35 | 1.2 | 140 | - | - | GFN/R/L 1.6 | 1.6 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การกลึงร่องเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ตัดออก | เพื่อประโยชน์ | มือขวา | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 1 มุม |
---|---|---|---|---|---|
ประแจถอด | ESG-0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง