(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ใบมีดลบคม มีดแบบ F-cut
[การประยุกต์ใช้งาน]
เหมาะสำหรับงานกลึงและ งานตัดเซาะร่อง ลึก
รหัสสินค้า |
---|
SGFH191 |
SGFH261 |
SGFH261.2 |
SGFH262 |
SGFH263 |
SGFH321 |
SGFH323 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด φDmax (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ขนาด H3 (มิลลิเมตร) | ปลายที่ใช้งานได้ | W ความกว้างของชิป | ประแจถอด | บล็อกที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,779.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.6 | 32 | 19 | 19.0 | 32 | 1.2 | 86 | 15.7 | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ESG-0.5 | SGTBN16-2 SGTBR/L19-2 | ||
฿ 5,779.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.6 | 35 | 26 | 26 | 35 | 1.2 | 110 | 21.4 | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ESG-0.5 | SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26 | ||
฿ 5,779.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.2 | 20 | 26 | 26 | 20 | 0.93 | 110 | 21.4 | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ESG-0.5 | SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26 | ||
฿ 5,779.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.2/2.4 | 50 | 26 | 26 | 50 | 1.6 | 110 | 21.4 | GFN/R/L 2/2.4 | 2.2/2.4 | ESG-1 | SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26 | ||
฿ 5,779.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 75 | 26 | 26 | 75 | 2.4 | 110 | 21.4 | GFN/R/L 3 | 3 | ESG-1 | SGTBN16-5 SGTBU□-5G SGTBR/L25-6 UBHCR/L20-26 | ||
฿ 6,847.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.6 | 38 | 32 | 32 | 38 | 1.2 | 150 | 24.8 | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ESG-0.5 | SGTBF□-A SGTBU□-6G SGTBK32-9 UBHCR/L□-32 | ||
฿ 5,780.97 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 100 | 32 | 32 | 100 | 2.4 | 150 | 24.8 | GFN/R/L 3 | 3 | ESG-1 | SGTBF□-A SGTBU□-6G SGTBK32-9 UBHCR/L□-32 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การกลึงร่องเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ตัดออก | เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 1 มุม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง