(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ISCAR เครื่องมือ ขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
PCLCR1212M09S |
PCLCR1616M09S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ F (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,064.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
฿ 4,064.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 16 | 16 | 16 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | C (80 °เพชร) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรงแคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | มือขวา | ขนาด L(มิลลิเมตร) | 150 | ปลาย ใช้บังคับ | CC..09T3.. |
ประเภทรายละเอียด | PCLCR/L | γa(°) | 0° | γr(°) | 0° |
สกรู | SR 10400150 | ประแจ | HW 2.5/5 | ก้านโยก | SL LV-3 LEVER |
ขาพิน | SL PI-3 ขาพิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง