1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิสคัท ( เครื่องมือ แผ่นเพลท อัตโนมัติ) งานตัดเซาะร่อง/ ตัด

ICR INSERTS

สวิสคัท ( เครื่องมือ แผ่นเพลท อัตโนมัติ) งานตัดเซาะร่อง/ ตัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 964.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถติดตั้งเม็ดมีดหลายแบบสำหรับการกลึงกลับ / กลึง / ตัด เกลียว / ตัดออกในที่ โฮลเดอร์ เดียวกัน

รหัสสินค้า
SCIR6B100N000IC1008
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 964.42

ICR INSERTS 5 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ ใช้ การเซาะร่อง / การกลึงตัด มุมที่มีอยู่ 2
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม การใช้งาน เบรกเกอร์ การขัดเงา ทิศทางการหมุน ด้านขวามือ
โนส อาร์ อื่น ๆ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) 1
ประเภทรายละเอียด SCIR:ยังไม่มีข้อความ ขนาด / R(มิลลิเมตร) 0 ขนาด / Tmax(มิลลิเมตร) 4
วัสดุ IC1008 ประเภท การเคลือบผิว PVD ประเภท ปลาย B
ขนาด / TC(มิลลิเมตร) 4.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCIR6B100N000IC1008 ในชุด สวิสคัท ( เครื่องมือ แผ่นเพลท อัตโนมัติ) งานตัดเซาะร่อง/ ตัด