(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คมตัด คีมปากช้าง 18 มม. เม็ด เม็ดมีด ด้านหนึ่งมี 2 มุม
[วัสดุชิ้นงาน] สเตนเลส / โลหะผสมทนความร้อน โลหะ ไททาเนียม เนียม
รหัสสินค้า |
---|
P290ACKT1806PDRFWIC330 |
P290ACKT1806PDRFWIC830 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 737.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | IC330 | ||
฿ 737.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | IC830 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | L (สี่เหลี่ยม) | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | P290 ACKT 1806:(รัศมีมุมเมื่อเขียนโปรแกรม) | ขนาด D(มิลลิเมตร) | 10.7 | ขนาด S(มิลลิเมตร) | 6 |
ขนาด R(มิลลิเมตร) | 1.2 | ขนาด F((มิลลิเมตร) | 2 | ขนาด L(มิลลิเมตร) | 18.5 |
คุณสมบัติ | วัสดุแกร่งและการเคลือบ AlTiN PVD ใหม่ การกำจัดชิ้นส่วนที่ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สเตนเลส โลหะผสมที่ ทนความร้อน เหล็กกล้า และงานกัดอื่น ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและการตัดหนัก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง