(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลายด้ามจับ GEHSR / L-SL ซีรี่ส์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | โนส อาร์ | ความกว้างของร่อง (สำหรับการเซาะร่อง / การกัด) | ขนาด / R (มิลลิเมตร) | ขนาด / Tmax (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ประเภท | ขนาด / M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 911.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.00(±0.02) | 0.10(±0.03) | 1.6 | IC08 | คาร์ไบด์แบบละเอียดพิเศษ | 1.8 | ||
฿ 1,185.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.00(±0.02) | 0.10(±0.03) | 1.6 | IC528 | การเคลือบผิว PVD | 1.8 | ||
฿ 1,185.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.00(±0.02) | 0.10(±0.03) | 1.6 | IC908 | การเคลือบผิว PVD | 1.8 | ||
฿ 1,185.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.25 (± 0.02) | 0.10(±0.03) | 2 | IC908 | การเคลือบผิว PVD | 1.8 | ||
฿ 1,185.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.50(±0.02) | 0.10(±0.03) | 2 | IC528 | การเคลือบผิว PVD | 1.8 | ||
฿ 1,185.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 1.50(±0.02) | 0.10(±0.03) | 2 | IC908 | การเคลือบผิว PVD | 1.8 | ||
฿ 911.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 2.00(±0.02) | 0.10(±0.03) | - | IC08 | คาร์ไบด์แบบละเอียดพิเศษ | 1.8 | ||
฿ 1,185.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 2.00(±0.02) | 0.10(±0.03) | - | IC528 | การเคลือบผิว PVD | 1.8 | ||
฿ 1,185.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 2.00(±0.02) | 0.10(±0.03) | - | IC908 | การเคลือบผิว PVD | 1.8 | ||
฿ 1,273.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 2.00(±0.02) | 1.00 (± 0.05) | - | IC528 | การเคลือบผิว PVD | 1.8 | ||
฿ 1,273.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 2.00(±0.02) | 1.00 (± 0.05) | - | IC908 | การเคลือบผิว PVD | 1.8 | ||
฿ 1,185.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 2.22(±0.02) | 0.10(±0.03) | - | IC908 | การเคลือบผิว PVD | 1.8 | ||
฿ 958.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 2.50(±0.02) | 0.20(±0.03) | - | IC08 | คาร์ไบด์แบบละเอียดพิเศษ | 2.2 | ||
฿ 1,231.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 2.50(±0.02) | 0.20(±0.03) | - | IC528 | การเคลือบผิว PVD | 2.2 | ||
฿ 1,231.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 2.50(±0.02) | 0.20(±0.03) | - | IC908 | การเคลือบผิว PVD | 2.2 | ||
฿ 1,231.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 2.70(±0.02) | 0.20(±0.03) | - | IC908 | การเคลือบผิว PVD | 2.2 | ||
฿ 958.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.00(±0.02) | 0.20(±0.03) | - | IC08 | คาร์ไบด์แบบละเอียดพิเศษ | 2.2 | ||
฿ 1,231.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.00(±0.02) | 0.20(±0.03) | - | IC528 | การเคลือบผิว PVD | 2.2 | ||
฿ 1,231.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.2 | 3.00(±0.02) | 0.20(±0.03) | - | IC908 | การเคลือบผิว PVD | 2.2 | ||
฿ 1,324.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 3.00(±0.02) | 1.50(±0.05) | - | IC528 | การเคลือบผิว PVD | 2.2 | ||
฿ 1,324.00 | ICR INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | อื่น ๆ | 3.00(±0.02) | 1.50(±0.05) | - | IC908 | การเคลือบผิว PVD | 2.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | ใช้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มีอยู่ | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน เบรกเกอร์ | การขัดเงา | ทิศทางการหมุน | ไม่มี | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (สำหรับ Tapping) | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย |
ประเภทรายละเอียด | GEPI ( ปลาย ประเภทการ งานลับคม/งานเจียรไน รอบนอก) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง