(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
4 ร่อง (2 ฟันหยาบ 2 ร่อง + 2 ฟันเฟือง), มุม บิด 45 °, ใบมีดลบคม ยาวปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
EFSB440614C0657IC900 |
EFSB441022C1072IC900 |
EFSB441226C1283IC900 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | การลบมุม C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,273.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 14 | 6 | 57 | 0.25 | ||
฿ 9,003.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 22 | 10 | 72 | 0.30 | ||
฿ 10,161.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 26 | 12 | 83 | 0.40 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ | รูปทรง ขลุ่ย | พื้นผิว C |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ประเภทรายละเอียด | EFS-B44: | คุณสมบัติ | 4 ร่อง (2 ใบมีดสำหรับการตัดยาก + 2 ใบสำหรับตกแต่ง) มุม 45 ใบมีดลบคม |
วัสดุ | IC900 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง