(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใบมีดลบคม ดอกเอ็นมิลล์ 6 ใบ พร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุม บิด 45 °ความยาว ใบมีดลบคม ปานกลาง
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)(φ) | 8 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน | ความยาวร่อง (ℓ)(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนร่อง(แผ่น) | 6 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | TiAlN |
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)(มิลลิเมตร) | 8 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 63 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ประเภทรายละเอียด | ECH | ใช้ | สำหรับโลหะผสม / วัสดุ ทนความร้อน ที่ มีการตกแต่งที่ยากมาก |
คุณสมบัติ | ดอกเอ็นมิลล์แบบ 6 ใบมีดกลางมุม 45 °ของแรงบิดความยาวใบมีดปานกลาง | วัสดุ | IC900 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ECH080B206C08IC900 ในชุด ดอก เอ็นมิ ล ตัน Iscar คาร์ไบด์, ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ล ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ อนุภาค ละเอียด พิเศษ (สำหรับ วัสดุ ตัดยาก, การแปรรูป วัสดุ มี ความแข็ง สูง), ECH, 6 ฟัน, พร้อมฟลุตกลาง, มุม สกรู 45 °, ฟลุตขนาดกลาง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง