(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือ ISCAR สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง หน้าปลาย
รหัสสินค้า |
---|
HFPAD5L50T14 |
HFPAD5R40T14 |
HFPAD5R50T14 |
HFPAD5R75T14 |
HFPAD5R110T14 |
HFPAD5R200T20 |
HFPAD6R60T14 |
HFPAD6R100T20 |
HFPAD6R200T20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | W ความกว้างของชิป (มิลลิเมตร) | ขนาด φDmax (มิลลิเมตร) | ปลายที่ใช้ได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,779.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | ถนัดมือซ้าย | 40.5 | 14 | 16 | 6.3 | 5 | 75 | HFPR / L 5: ตัวจับชิ้นงาน 5: Y DGN 5003 C / J | ||
฿ 5,779.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 40 | มือขวา | 40.5 | 14 | 16 | 6.3 | 5 | 50 | HFPR / L 5: ตัวจับชิ้นงาน 5: Y DGN 5003 C / J | ||
฿ 5,779.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | มือขวา | 40.5 | 14 | 16 | 6.3 | 5 | 75 | HFPR / L 5: ตัวจับชิ้นงาน 5: Y DGN 5003 C / J | ||
฿ 5,779.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 75 | มือขวา | 40.5 | 14 | 16 | 6.3 | 5 | 110 | HFPR / L 5: ตัวจับชิ้นงาน 5: Y DGN 5003 C / J | ||
฿ 5,779.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 110 | มือขวา | 40.5 | 14 | 16 | 6.3 | 5 | 200 | HFPR / L 5: ตัวจับชิ้นงาน 5: Y DGN 5003 C / J | ||
฿ 5,779.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | มือขวา | 45.5 | 20 | 21 | 6.6 | 5 | 800 | HFPR / L 5: ตัวจับชิ้นงาน 5: Y DGN 5003 C / J | ||
฿ 5,779.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 60 | มือขวา | 40.5 | 14 | 16 | 6.8 | 6 | 100 | HFPR / L 6: ตัวจับชิ้นงาน 6: Y DGN 6303 C / J | ||
฿ 5,779.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | มือขวา | 45.5 | 20 | 21 | 6.8 | 6 | 200 | HFPR / L 6: ตัวจับชิ้นงาน 6: Y DGN 6303 C / J | ||
฿ 5,779.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | มือขวา | 45.5 | 20 | 21 | 7.1 | 6 | ∞ | HFPR / L 6: ตัวจับชิ้นงาน 6: Y DGN 6303 C / J |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | อื่น ๆ | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | ประเภทรายละเอียด | HFPAD: R/L | มิติ F2(มิลลิเมตร) | 4.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง