1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

X Plunge ( การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ โลหะ เครื่องตัดแกะสลักแนวตั้ง) เครื่องบดหน้า หัว ชนิด Flex Fit

ICR MILLING HOLDER_CHIP

X Plunge ( การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ โลหะ เครื่องตัดแกะสลักแนวตั้ง) เครื่องบดหน้า หัว ชนิด Flex Fit
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,943.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกัดให้อัตราป้อนสูงเนื่องจากมีโครงสร้าง แบบหลายร่อง

รหัสสินค้า
PLXD522212
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 20,943.00

ICR MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D(φ) 52 วัสดุชิ้นงาน เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม
วิธีการติดตั้ง แขนจับป้อมมีด หมวดหมู่ การขัดเงา การขัดผิว จำนวนร่อง(แผ่น) 6
วัสดุปลายที่รองรับการใช้งาน เคลือบ คาร์ไบด์ ความลึกตัดสูงสุด (Ad)(มิลลิเมตร) 9 รายละเอียดประเภท PLX
ขนาด H(มิลลิเมตร) 40 α(°) 4.9° ขนาดφD3(มิลลิเมตร) 50
ขนาด φD1(มิลลิเมตร) 22 ขนาด ae 11 สกรู SR 34-510 / L11.7
แรงบิด spread + มือจับ BLDT15 / S7 + SW 6-T สไตล์ แขนจับป้อมมีด A ปลายที่รองรับการใช้งาน XCMT12:

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLXD522212 ในชุด X Plunge ( การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์ โลหะ เครื่องตัดแกะสลักแนวตั้ง) เครื่องบดหน้า หัว ชนิด Flex Fit