(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด RXCW รองรับการขึ้นรูปสำเร็จเช่นเดียวกับโลหะผสมที่ทนความร้อนและวัสดุที่ยากต่อการตัดอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
RXCW0802IC328 |
RXCW10T3IC328 |
RXCW10T3IC908 |
RXCW10T3IC950 |
RXMT10T3RMIC328 |
RXMT10T3RMIC950 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม กวาดล้าง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทรายละเอียด | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด S (มิลลิเมตร) | วัสดุ | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 445.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | RXCW | 8.00 | 2.4 | IC328 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 489.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | RXCW | 10 | 4 | IC328 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 489.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | RXCW | 10 | 4 | IC908 | คาร์ไบด์เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูง อัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | ||
฿ 489.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กกล้า / วัสดุ ความแข็ง สูง | RXCW | 10 | 4 | IC950 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 409.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | D (15 °) | สเตนเลส / วัสดุ ความแข็ง สูง | RXMT | 10 | 4 | IC328 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 409.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | D (15 °) | เหล็กกล้า / วัสดุ ความแข็ง สูง | RXMT | 10 | 4 | IC950 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | R (แบบกลม) | ใช้ | การไส / การกลึงตามแบบ / การ งานตัดเซาะร่อง R / การ งานตัดเซาะร่อง R / การ งานตัดเซาะร่อง / การ ปาด บ่า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง