(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้วย สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน ( มุม บิดที่แตกต่างกัน 2 เหล็กฉาก) ข้อต่อลด เสียงสะท้อนลดการสั่นสะเทือนหรือเสียงรบกวนระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว การขัดเงา ที่ดีและอายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ ยาวนานขึ้นมากก้านรวมถึงรองเท้าส้นเตี้ย
รหัสสินค้า |
---|
3731-006.000 |
3731-008.000 |
3731-010.000 |
3731-012.000 |
3731-014.000 |
3731-016.000 |
3731-018.000 |
3731-020.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,038.92 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6 | 10 | 6 | 54 | 18 | 5.5 | ||
฿ 2,786.33 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | 12 | 8 | 58 | 22 | 7.5 | ||
฿ 4,090.67 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 10 | 66 | 26 | 9.2 | ||
฿ 5,191.84 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 16 | 12 | 73 | 28 | 11.2 | ||
฿ 6,882.58 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14 | 18 | 14 | 75 | 30 | 13.2 | ||
฿ 8,969.41 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16 | 22 | 16 | 82 | 34 | 15.0 | ||
฿ 12,936.26 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 18 | 24 | 18 | 84 | 36 | 17.0 | ||
฿ 13,714.52 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 20 | 26 | 20 | 92 | 42 | 19.0 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | รุ่น | แบบเหลี่ยม | มุมบิด (θ) | สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | DIN6527K | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง