(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การตัดเฉือนเป็นไปได้ด้วยวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงวัสดุชุบแข็งเหมาะสำหรับการแปรรูปพื้นผิวโค้ง
รหัสสินค้า |
---|
3727-004.000 |
3727-005.000 |
3727-006.000 |
3727-008.000 |
3727-010.000 |
3727-012.000 |
3727-014.000 |
3727-014.001 |
3727-016.000 |
3727-018.000 |
3727-018.001 |
3727-020.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม l2 ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | รัศมีบอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,011.10 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 6 | 4 | 11 | 2 | ||
฿ 2,011.10 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 6 | 5 | 13 | 2.5 | ||
฿ 2,011.10 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 57 | 6 | 6 | 13 | 3 | ||
฿ 2,365.46 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 63 | 8 | 8 | 19 | 4 | ||
฿ 2,985.88 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 72 | 10 | 10 | 22 | 5 | ||
฿ 4,518.80 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 83 | 12 | 12 | 26 | 6 | ||
฿ 5,115.04 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 83 | 14 | 14.00 | 26 | 7 | ||
฿ 5,774.16 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 92 | 16 | 14.00 | 32 | 7 | ||
฿ 7,026.50 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 92 | 16 | 16 | 32 | 8 | ||
฿ 6,863.71 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 92 | 18 | 18.00 | 32 | 9 | ||
฿ 8,509.84 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 104 | 20 | 18.00 | 38 | 9 | ||
฿ 10,438.58 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 104 | 20 | 20 | 38 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | การเคลือบผิว | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มุม บิด(°) | 30 | วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | DIN6528 |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | ไฟ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง