(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การตัดเฉือนเป็นไปได้ด้วยวัสดุหลากหลายประเภทตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงวัสดุชุบแข็งเหมาะสำหรับการขึ้นรูปพื้นผิวด้านข้าง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของใบมีด l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,625.30 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 57 | 7 | ||
฿ 1,699.07 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 6 | 57 | 8 | ||
฿ 2,011.10 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 6 | 57 | 10 | ||
฿ 1,699.07 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 57 | 11 | ||
฿ 2,011.10 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 6 | 57 | 11 | ||
฿ 1,775.87 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 6 | 57 | 13 | ||
฿ 1,775.87 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 57 | 13 | ||
฿ 2,077.62 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 8 | 63 | 16 | ||
฿ 2,077.62 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 8 | 63 | 19 | ||
฿ 2,796.61 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 10 | 72 | 19 | ||
฿ 3,277.35 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 72 | 22 | ||
฿ 4,399.68 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 12 | 83 | 26 | ||
฿ 5,153.74 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 14 | 83 | 26 | ||
฿ 6,387.94 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 16 | 92 | 32 | ||
฿ 7,391.14 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 16 | 92 | 32 | ||
฿ 8,762.61 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 18 | 92 | 32 | ||
฿ 10,302.18 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 20 | 104 | 38 | ||
฿ 11,656.11 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 104 | 38 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | รุ่น | แบบเหลี่ยม | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | DIN6527L | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง