(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภทนี้มีรู น้ำมัน สำหรับ เหล็กละมุน สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากัน
รหัสสินค้า |
---|
3366-006.000 |
3366-008.000 |
3366-010.000 |
3366-012.000 |
3366-016.000 |
3366-020.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,631.10 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6 | 13 | 6 | 57 | 21 | 5.5 | ||
฿ 4,995.91 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | 19 | 8 | 63 | 27 | 7.5 | ||
฿ 7,338.53 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 22 | 10 | 72 | 32 | 9.2 | ||
฿ 9,421.73 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 26 | 12 | 83 | 38 | 11.2 | ||
฿ 16,190.77 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16 | 32 | 16 | 92 | 44 | 15.0 | ||
฿ 24,779.97 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 20 | 38 | 20 | 104 | 54 | 19.0 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | รุ่น | แบบเหลี่ยม | มุมบิด (θ) | สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | DIN6527L | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง