1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากันสำหรับการเก็บผิวละเอียดประสิทธิภาพสูง 5 ฟันปกติ RF100 S / F 6709

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ สายนำไฟฟ้า ไม่เท่ากันสำหรับการเก็บผิวละเอียดประสิทธิภาพสูง 5 ฟันปกติ RF100 S / F 6709
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,081.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการแบ่งตัวแปรทำให้สามารถตัดได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้อง อาการสั่นสะท้าน

รหัสสินค้า
6709-004.000
6709-005.000
6709-006.000
6709-010.000
6709-012.000
6709-016.000
6709-020.000
6709-025.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ d3
(มิลลิเมตร)

฿ 2,081.25

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 411657213.7

฿ 2,081.25

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 513657214.7

฿ 2,081.25

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 613657215.5

฿ 4,241.85

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 10221072329.2

฿ 5,448.23

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 122612833811.2

฿ 9,376.38

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 163216924415.0

฿ 14,384.53

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 2038201045419.0

฿ 22,928.37

GRG ENDMILLS 1 ชิ้น 24 วัน 2545251216523.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 5 รุ่น เกลียวสูง มุมบิด (θ) แรงบิดที่มีประสิทธิภาพ (45 ° - 60 °)
วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์ มาตรฐาน DIN6527L รายละเอียดการ การเคลือบผิว FIRE
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด H10