(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี สามารถให้อาหารได้สูง
รหัสสินค้า |
---|
3856-002.000 |
3856-003.000 |
3856-004.000 |
3856-006.000 |
3856-008.000 |
3856-010.000 |
3856-012.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ3) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม d1 (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม l2 ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง คอ d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,919.36 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 57 | 20 | 6 | 2.00 | 0.5 | 3 | 1.8 | ||
฿ 3,259.81 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 57 | 20 | 6 | 3 | 0.5 | 3.5 | 2.8 | ||
฿ 2,617.62 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 57 | 20 | 6 | 4 | 1.0 | 4 | 3.8 | ||
฿ 2,473.70 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 57 | 20 | 6 | 6 | 2.0 | 6 | 5.6 | ||
฿ 2,859.50 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 63 | 25 | 8 | 8 | 2.0 | 7 | 7.6 | ||
฿ 3,610.54 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 72 | 30 | 10 | 10 | 3.0 | 8 | 9.6 | ||
฿ 5,388.36 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 83 | 35 | 12 | 12 | 4.0 | 10 | 11.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | การเคลือบผิว | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มุม บิด(°) | 30 | วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | GS |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | ไฟ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง