(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร 52 HRC หรือ เหล็กกล้าความแข็งสูง
รหัสสินค้า |
---|
3895-006.000 |
3895-008.000 |
3895-010.000 |
3895-012.000 |
3895-016.000 |
3895-020.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,428.34 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 57 | 21 | 5.5 | ||
฿ 3,277.35 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 63 | 27 | 7.5 | ||
฿ 4,887.07 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 72 | 32 | 9.2 | ||
฿ 6,289.98 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 83 | 38 | 11.2 | ||
฿ 10,828.27 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 92 | 44 | 15.0 | ||
฿ 16,517.31 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 104 | 54 | 19.0 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 4 | รุ่น | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | A |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | สายนำไฟฟ้า | วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | DIN6527L |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | TiAiN | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง