(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด คือ +0, -0.004 เหมาะสำหรับการเจาะรูขนาดเล็กที่มี งานละเอียด สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,640.95 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.22 | 1.5 | 1 | ||
฿ 1,453.00 | CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.24 | 1.5 | 1 | ||
฿ 1,703.84 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.25 | 1.9 | 1 | ||
฿ 1,703.84 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.26 | 1.9 | 1 | ||
฿ 1,703.84 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.28 | 1.9 | 1 | ||
฿ 1,223.70 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.3 | 1.9 | 1 | ||
฿ 1,703.84 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.33 | 2.4 | 1 | ||
฿ 1,703.84 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.35 | 2.4 | 1 | ||
฿ 1,223.70 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.4 | 3 | 1 | ||
฿ 1,703.84 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.45 | 3 | 1 | ||
฿ 1,223.70 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.5 | 3.4 | 1 | ||
฿ 1,034.43 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.6 | 3.9 | 1 | ||
฿ 1,703.84 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.65 | 4.2 | 1 | ||
฿ 1,034.43 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.7 | 4.8 | 1 | ||
฿ 1,809.05 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.75 | 4.8 | 1 | ||
฿ 1,034.43 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 5.3 | 1.5 | ||
฿ 1,703.84 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.81 | 5.3 | 1.5 | ||
฿ 1,703.84 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.83 | 5.3 | 1.5 | ||
฿ 1,809.05 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.85 | 5.3 | 1.5 | ||
฿ 1,034.43 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 0.9 | 6 | 1.5 | ||
฿ 1,034.43 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 1 | 6.8 | 1.5 | ||
฿ 1,448.05 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 1.05 | 6.8 | 1.5 | ||
฿ 1,034.43 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 1.1 | 7.6 | 1.5 | ||
฿ 1,448.05 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 1.15 | 7.6 | 1.5 | ||
฿ 1,034.43 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 1.2 | 8.5 | 1.5 | ||
฿ 1,455.30 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 1.25 | 8.5 | 1.5 | ||
฿ 1,034.43 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 1.3 | 8.5 | 1.5 | ||
฿ 1,886.46 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 1.35 | 9.5 | 1.5 | ||
฿ 1,034.43 | GRG CARBIDE DRILL | 10 ชิ้น | 24 วัน | 1.4 | 9.5 | 1.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H5 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง