1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ขนาดเล็ก 7 × D ชนิด -N 6401

ดอกสว่าน ขนาดเล็ก 7 × D ชนิด -N 6401
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,569.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปรับปรุงการกำจัดเศษโดยการเพิ่มความกว้างของร่องทำให้สามารถกัดรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กได้อย่างมั่นคง

รหัสสินค้า
6401-000.800
6401-000.850
6401-000.900
6401-000.950
6401-001.000
6401-001.050
6401-001.100
6401-001.150
6401-001.200
6401-001.250
6401-001.300
6401-001.350
6401-001.400
6401-001.450
6401-001.500
6401-001.550
6401-001.590
6401-001.600
6401-001.650
6401-001.700
6401-001.750
6401-001.800
6401-001.850
6401-001.900
6401-001.950
6401-001.980
6401-002.000
6401-002.050
6401-002.100
6401-002.150
6401-002.200
6401-002.250
6401-002.300
6401-002.350
6401-002.380
6401-002.400
6401-002.450
6401-002.500
6401-002.550
6401-002.600
6401-002.650
6401-002.700
6401-002.750
6401-002.780
6401-002.800
6401-002.850
6401-002.900
6401-002.950
6401-003.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง l2
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2
(มิลลิเมตร)

฿ 3,569.95

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 0.86.4473

฿ 3,569.95

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 0.856.8473

฿ 3,569.95

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 0.97.2473

฿ 3,569.95

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 0.957.6473

฿ 3,569.95

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 18473

฿ 4,239.96

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.058.4473

฿ 3,692.70

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.18.8473

฿ 3,692.70

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.159.2473

฿ 3,938.21

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 1.210.8523

฿ 3,938.21

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.2511.3523

฿ 4,060.97

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.311.7523

฿ 4,060.97

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.3512.2523

฿ 4,060.97

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.412.6523

฿ 4,060.97

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.4513.1523

฿ 4,060.97

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 1.513.5523

฿ 4,060.97

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.5514523

฿ 4,614.87

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 1.5914.3523

฿ 4,362.71

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.614.4523

฿ 4,362.71

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.6514.9523

฿ 4,362.71

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.715.3523

฿ 4,362.71

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.7515.8523

฿ 4,362.71

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.816.2523

฿ 4,362.71

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.8516.7523

฿ 4,362.71

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 1.917.1523

฿ 4,362.71

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 1.9517.6523

฿ 4,994.02

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 1.9817.8523

฿ 4,972.86

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 218634

฿ 4,972.86

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 2.0518.5634

฿ 4,972.86

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 2.118.9634

฿ 4,972.86

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.1519.4634

฿ 4,972.86

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 2.219.8634

฿ 4,972.86

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 2.2520.3634

฿ 5,095.61

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.320.7634

฿ 5,095.61

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.3521.2634

฿ 5,748.09

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 2.3821.4634

฿ 5,214.74

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.421.6634

฿ 5,214.74

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.4522.1634

฿ 5,214.74

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.522.5634

฿ 5,214.74

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.5523634

฿ 5,397.36

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.623.4674

฿ 5,397.36

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.6523.9674

฿ 5,397.36

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.724.3674

฿ 5,397.36

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.7524.8674

฿ 5,520.11

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 2.7825674

฿ 5,021.84

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.825.2674

฿ 5,520.11

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.8525.7674

฿ 5,520.11

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.926.1674

฿ 5,520.11

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 2.9526.6674

฿ 5,642.87

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 23 วัน 327674

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ มี/ไม่มีรูน้ำมัน NA จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
มุมบริเวณปลายแหลม(°) 140 มาตรฐาน G.S. ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด m7
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 รายละเอียดการ การเคลือบผิว Supera