(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงการกำจัดเศษโดยการเพิ่มความกว้างของร่องทำให้สามารถกัดรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กได้อย่างมั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
6400-001.100 |
6400-001.200 |
6400-001.400 |
6400-001.600 |
6400-001.700 |
6400-002.000 |
6400-002.200 |
6400-002.300 |
6400-002.400 |
6400-002.500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,510.08 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.1 | 6.6 | 47 | 3 | ||
฿ 3,692.70 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.2 | 7.2 | 47 | 3 | ||
฿ 3,692.70 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.4 | 8.4 | 47 | 3 | ||
฿ 3,938.21 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.6 | 9.6 | 47 | 3 | ||
฿ 3,938.21 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.7 | 10.2 | 47 | 3 | ||
฿ 4,362.71 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 12 | 59 | 4 | ||
฿ 4,768.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.2 | 13.2 | 59 | 4 | ||
฿ 4,362.71 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.3 | 13.8 | 59 | 4 | ||
฿ 4,730.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2.4 | 14.4 | 59 | 4 | ||
฿ 4,730.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2.5 | 15 | 59 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 140 | มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | m7 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | Supera |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง