(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายยาง เป็นชนิด โซ ตัน คาร์ไบด์ แบบรวม กับส่วน หัว ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแรงของแรงบิดและป้องกันการสั่นสะเทือนระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางของไขควงเป็นเมตริกเพื่อรองรับตัวยึดรูน้ำมันสำหรับศูนย์เครื่องจักรกล
รหัสสินค้า |
---|
5026-001.500 |
5026-001.600 |
5026-002.000 |
5026-002.500 |
5026-002.700 |
5026-003.000 |
5026-003.200 |
5026-003.500 |
5026-004.000 |
5026-004.200 |
5026-005.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ไขควง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง d2 (มิลลิเมตร) | ไขควง ยาว l3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,807.56 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 1.5 | 165 | 4 | 28 | ||
฿ 13,667.27 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 1.6 | 165 | 4 | 28 | ||
฿ 13,526.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2 | 165 | 4 | 28 | ||
฿ 12,965.82 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.5 | 175 | 10 | 40 | ||
฿ 12,825.53 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.7 | 175 | 10 | 40 | ||
฿ 11,839.86 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 175 | 10 | 40 | ||
฿ 10,878.65 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.2 | 175 | 10 | 40 | ||
฿ 12,541.32 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3.5 | 175 | 10 | 40 | ||
฿ 12,825.53 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4 | 175 | 10 | 40 | ||
฿ 14,088.15 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.2 | 175 | 10 | 40 | ||
฿ 14,652.94 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5 | 175 | 10 | 40 |
กำลังโหลด …
ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) | 120 | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มาตรฐาน | G.S. |
อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง