1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนสว่าน ไมโคร EB100 5020

ปืนสว่าน ไมโคร EB100 5020
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,714.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายยาง เป็นชนิด โซ ตัน คาร์ไบด์ แบบรวม กับส่วน หัว ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแรงของแรงบิดและป้องกันการสั่นสะเทือนระหว่างการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเส้นผ่านศูนย์กลางของไขควงเป็นเมตริกเพื่อรองรับตัวยึดรูน้ำมันสำหรับศูนย์เครื่องจักรกล

รหัสสินค้า
5020-001.200
5020-001.500
5020-001.600
5020-002.000
5020-002.500
5020-002.700
5020-003.200
5020-003.500
5020-004.000
5020-004.200
5020-004.500
5020-005.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
ไขควง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง d2
(มิลลิเมตร)
ไขควง ยาว l3
(มิลลิเมตร)

฿ 12,681.61

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 1.2125428

฿ 11,418.99

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 1.5125428

฿ 11,418.99

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 1.6125428

฿ 10,714.51

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 2125428

฿ 10,714.51

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 2.51351040

฿ 10,995.09

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 2.71351040

฿ 12,260.73

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3.21351040

฿ 13,807.56

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 3.51351040

฿ 13,807.56

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 41351040

฿ 13,947.85

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 4.21351040

฿ 14,088.15

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 4.51351040

฿ 13,044.20

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 51351040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) 80 ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N NA
มี/ไม่มีรูน้ำมัน มี จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 มาตรฐาน G.S.
อุปทาน น้ำมัน ภายใน มีจำหน่าย ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด H5