(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถ ลบ มุมและ งานขัด ทางเข้าและออกของรูโดยการกัด
รหัสสินค้า |
---|
0495-003.000 |
0495-004.000 |
0495-005.000 |
0495-006.000 |
0495-008.000 |
0495-010.000 |
0495-012.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(d1) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2h6 (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ l3 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ d4 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,790.66 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 3 | 75 | 4 | 2.1 | 10 | 2.2 | 0.6 | ||
฿ 3,854.16 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 4 | 75 | 4 | 2.7 | 13 | 2.9 | 0.8 | ||
฿ 3,938.21 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 5 | 100 | 6 | 4.7 | 95.3 | 6 | 1.6 | ||
฿ 4,183.72 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 6 | 75 | 5 | 3 | 15 | 3.9 | 1 | ||
฿ 5,295.77 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 8 | 100 | 6 | 3.5 | 15 | 3.9 | 1.2 | ||
฿ 6,526.34 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 100 | 6 | 6.5 | 93.5 | 6 | 2 | ||
฿ 7,333.01 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 100 | 6 | 8.3 | 91.7 | 6 | 2.4 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y / N | มี |
ประเภทการ การเคลือบผิว | TiAlN | มาตรฐาน | G.S. | รายละเอียดการเคลือบผิว | TiAℓN |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง