1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ก้านเรียว 3 ร่อง 60 ° 473

ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ก้านเรียว 3 ร่อง 60 ° 473
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,282.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี คม ตัด 3 แบบเพื่อความ สมดุล การตัดที่ยอดเยี่ยมช่วยให้การ ลบคม และการ งานขัด เป็นวงกลมมีความเสถียรและการ ลบคม เพียงเล็กน้อย

 

รหัสสินค้า
0473-016.000
0473-020.000
0473-025.000
0473-031.500
0473-040.000
0473-050.000
0473-063.000
0473-080.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(d1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย d3
(มิลลิเมตร)
MTNo

฿ 2,282.54

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน 169041

฿ 2,440.36

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน 2010652

฿ 3,468.36

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน 251126.32

฿ 3,892.86

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน 31.5118102

฿ 5,881.12

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน 4015012.53

฿ 7,813.75

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน 50160163

฿ 14,460.04

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน 63190204

฿ 20,660.66

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 25 วัน 80200254

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 60 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดเดี่ยว ประเภท วัสดุ เครื่องมือ HSS การเคลือบผิว Y / N NA
จำนวนร่อง(แผ่น) 3 มาตรฐาน DIN334