(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การลบมุมและการเจาะสามารถทำได้ในขั้นตอนเดียว
รหัสสินค้า |
---|
0537-011.000 |
0537-017.200 |
0537-021.500 |
0537-026.000 |
0537-029.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ความยาว ขั้น l3 (มิลลิเมตร) | MTNo | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม d2 (มิลลิเมตร) | สกรู เมตริก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,291.71 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 94 | 175 | 13 | 1 | 11.00 | M5 | ||
฿ 6,547.50 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 130 | 228 | 19 | 2 | 17.20 | M8 | ||
฿ 13,442.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | 150 | 248 | 23 | 2 | 21.50 | M10 | ||
฿ 16,375.13 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 165 | 286 | 27 | 3 | 26.00 | M12 | ||
฿ 17,437.59 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 175 | 296 | 31 | 3 | 29.00 | M14 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 | มาตรฐาน | DIN8375 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | homogenizer |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง