(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลาย ใบมีดลบคม RT เคลือบ FIRE สำหรับ RT800WP เฉพาะด้าน
รหัสสินค้า |
---|
2485-034.000 |
2485-034.500 |
2485-035.000 |
2485-036.000 |
2485-037.000 |
2485-037.500 |
2485-038.000 |
2485-039.000 |
2485-040.000 |
2485-040.500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความหนา b (มิลลิเมตร) | ปลาย ความสูง h (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,325.03 | GRG DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 34 | 8.5 | 13.6 | ||
฿ 6,954.47 | GRG DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 34.5 | 8.5 | 13.6 | ||
฿ 8,122.15 | GRG DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 35 | 10 | 16 | ||
฿ 8,122.15 | GRG DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 36 | 10 | 16 | ||
฿ 8,122.15 | GRG DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 37 | 10 | 16 | ||
฿ 8,122.15 | GRG DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 37.5 | 10 | 16 | ||
฿ 8,122.15 | GRG DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 38 | 10 | 16 | ||
฿ 8,122.15 | GRG DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 39 | 10 | 16 | ||
฿ 7,380.97 | GRG DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 40 | 10 | 16 | ||
฿ 8,122.15 | GRG DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 40.5 | 10 | 16 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 140 |
มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h7 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง