(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกเอ็นมิลเคลือบเพชรเหมาะสำหรับ สีทา, น้ำมันชักเงา หรือพลาสติก
รหัสสินค้า |
---|
6725-003.000 |
6725-004.000 |
6725-005.000 |
6725-006.000 |
6725-008.000 |
6725-010.000 |
6725-012.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม l2 ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | รัศมีบอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,470.25 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 75 | 3 | 3 | 20 | 1.5 | ||
฿ 4,793.45 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 75 | 4 | 4 | 25 | 2 | ||
฿ 6,430.27 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 75 | 5 | 5 | 30 | 2.5 | ||
฿ 7,065.20 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 75 | 6 | 6 | 30 | 3 | ||
฿ 10,477.54 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 100 | 8 | 8 | 40 | 4 | ||
฿ 12,364.21 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 100 | 10 | 10 | 40 | 5 | ||
฿ 16,141.79 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 150 | 12 | 12 | 45 | 6 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | การเคลือบผิว | D |
---|---|---|---|---|---|
มุม บิด(°) | 30 | วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | GS |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | เสื้อ Dia | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง