(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน go-to สำหรับเจาะหลุมลึกดอกสว่าน การเคลือบผิว FIRE (tialn) เพื่อการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 680.07 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 12 | 34 | ||
฿ 725.43 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.1 | 14 | 36 | ||
฿ 725.43 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.3 | 16 | 38 | ||
฿ 801.00 | HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.4 | 18 | 40 | ||
฿ 725.43 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 18 | 40 | ||
฿ 725.43 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.6 | 20 | 43 | ||
฿ 725.43 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.7 | 20 | 43 | ||
฿ 725.43 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.8 | 22 | 46 | ||
฿ 680.07 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 24 | 49 | ||
฿ 725.43 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.1 | 24 | 49 | ||
฿ 725.43 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.2 | 27 | 53 | ||
฿ 725.43 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.4 | 30 | 57 | ||
฿ 801.00 | HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.6 | 30 | 57 | ||
฿ 694.00 | HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.7 | 33 | 61 | ||
฿ 725.43 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.8 | 33 | 61 | ||
฿ 725.43 | GRG HSS DRILL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.9 | 33 | 61 | ||
฿ 725.43 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 33 | 61 | ||
฿ 778.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.1 | 36 | 65 | ||
฿ 778.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.2 | 36 | 65 | ||
฿ 778.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.3 | 36 | 65 | ||
฿ 848.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.4 | 39 | 70 | ||
฿ 778.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | 39 | 70 | ||
฿ 827.02 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.6 | 39 | 70 | ||
฿ 827.02 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.8 | 43 | 75 | ||
฿ 827.02 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 43 | 75 | ||
฿ 827.02 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.2 | 43 | 75 | ||
฿ 883.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.3 | 47 | 80 | ||
฿ 883.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.4 | 47 | 80 | ||
฿ 883.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.7 | 47 | 80 | ||
฿ 883.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.8 | 52 | 86 | ||
฿ 883.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.9 | 52 | 86 | ||
฿ 848.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 52 | 86 | ||
฿ 883.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.1 | 52 | 86 | ||
฿ 1,030.80 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.4 | 57 | 93 | ||
฿ 932.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 57 | 93 | ||
฿ 1,128.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.6 | 57 | 93 | ||
฿ 1,128.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.7 | 57 | 93 | ||
฿ 1,128.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.8 | 57 | 93 | ||
฿ 1,128.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 57 | 93 | ||
฿ 1,391.81 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.1 | 63 | 101 | ||
฿ 1,391.81 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.2 | 63 | 101 | ||
฿ 1,290.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.5 | 63 | 101 | ||
฿ 1,493.40 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.6 | 63 | 101 | ||
฿ 1,697.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.8 | 69 | 109 | ||
฿ 1,567.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 69 | 109 | ||
฿ 1,798.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.1 | 69 | 109 | ||
฿ 1,798.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.2 | 69 | 109 | ||
฿ 1,798.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.3 | 69 | 109 | ||
฿ 1,798.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.4 | 69 | 109 | ||
฿ 1,900.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.9 | 75 | 117 | ||
฿ 1,668.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 75 | 117 | ||
฿ 2,001.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.1 | 75 | 117 | ||
฿ 2,205.74 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.4 | 75 | 117 | ||
฿ 1,900.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.5 | 75 | 117 | ||
฿ 2,307.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.7 | 81 | 125 | ||
฿ 2,307.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.8 | 81 | 125 | ||
฿ 2,307.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.9 | 81 | 125 | ||
฿ 2,412.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.1 | 81 | 125 | ||
฿ 2,412.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.4 | 81 | 125 | ||
฿ 2,720.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.6 | 87 | 133 | ||
฿ 2,720.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.7 | 87 | 133 | ||
฿ 2,720.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.2 | 87 | 133 | ||
฿ 2,819.51 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.3 | 87 | 133 | ||
฿ 2,476.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.4 | 87 | 133 | ||
฿ 3,229.50 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.7 | 94 | 142 | ||
฿ 4,043.43 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.4 | 94 | 142 | ||
฿ 3,654.00 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.7 | 94 | 142 | ||
฿ 4,524.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.8 | 94 | 142 | ||
฿ 3,026.32 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 101 | 151 | ||
฿ 4,524.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.1 | 101 | 151 | ||
฿ 3,637.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.5 | 108 | 160 | ||
฿ 4,524.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 114 | 169 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | DIN338 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง