(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่าน ยาวประสิทธิภาพสูง ( คุณสมบัติ 2) เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม และ อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,426.88 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 130 | 190 | ||
฿ 2,777.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.03 | 135 | 200 | ||
฿ 2,275.88 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.1 | 135 | 200 | ||
฿ 2,321.24 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.17 | 135 | 200 | ||
฿ 1,486.75 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | 145 | 210 | ||
฿ 4,509.66 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.65 | 145 | 210 | ||
฿ 2,356.31 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.8 | 150 | 220 | ||
฿ 1,486.75 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 150 | 220 | ||
฿ 1,584.71 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | 160 | 235 | ||
฿ 3,187.78 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.76 | 170 | 245 | ||
฿ 3,236.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.8 | 170 | 245 | ||
฿ 1,619.78 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 170 | 245 | ||
฿ 3,945.47 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.11 | 170 | 245 | ||
฿ 2,163.41 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 180 | 260 | ||
฿ 5,319.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.8 | 180 | 260 | ||
฿ 2,163.41 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 180 | 260 | ||
฿ 2,472.41 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.5 | 190 | 275 | ||
฿ 2,731.83 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 200 | 290 | ||
฿ 2,777.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | 200 | 290 | ||
฿ 7,301.57 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.6 | 210 | 305 | ||
฿ 3,152.70 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 210 | 305 | ||
฿ 4,741.26 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.5 | 210 | 305 | ||
฿ 4,629.39 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 220 | 320 | ||
฿ 4,945.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 235 | 340 | ||
฿ 6,999.82 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.5 | 235 | 340 | ||
฿ 6,274.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | 250 | 365 | ||
฿ 8,016.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.5 | 250 | 365 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | DIN1869 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง