1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง รุ่น Super 3GT100 244

ดอกสว่าน ชนิดก้านตรง รุ่น Super 3GT100 244
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,093.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ส่วน go-to สำหรับเจาะหลุมลึกดอกสว่าน ยาวสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
0244-010.000
0244-011.000
0244-012.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)

฿ 16,093.81

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10

฿ 17,940.94

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 11

฿ 22,365.52

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) 850 ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSS ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) 1000
ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ
มี/ไม่มีรูน้ำมัน NA จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 มุมบริเวณปลายแหลม(°) 130
มาตรฐาน G.S. ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h8 รายละเอียดการ การเคลือบผิว DM