(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่านคาร์ไบด์อเนกประสงค์ รองรับวัสดุชิ้นงานต่างๆ เช่น อลูมิเนียมหรือเหล็กทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 616.58 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 12 | 34 | ||
฿ 655.28 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 14 | 36 | ||
฿ 683.70 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 16 | 38 | ||
฿ 718.77 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 16 | 38 | ||
฿ 774.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.4 | 18 | 40 | ||
฿ 799.20 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.6 | 20 | 43 | ||
฿ 806.46 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.7 | 20 | 43 | ||
฿ 914.70 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 22 | 46 | ||
฿ 914.70 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.9 | 24 | 49 | ||
฿ 914.70 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1.98 | 24 | 49 | ||
฿ 914.70 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 24 | 49 | ||
฿ 953.40 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 24 | 49 | ||
฿ 1,051.97 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 27 | 53 | ||
฿ 1,051.97 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 27 | 53 | ||
฿ 1,202.54 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.38 | 30 | 57 | ||
฿ 1,160.21 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 30 | 57 | ||
฿ 1,072.53 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 30 | 57 | ||
฿ 1,198.91 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 30 | 57 | ||
฿ 1,434.14 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 33 | 61 | ||
฿ 1,486.75 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.78 | 33 | 61 | ||
฿ 1,469.21 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 33 | 61 | ||
฿ 1,434.14 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 33 | 61 | ||
฿ 1,391.81 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 33 | 61 | ||
฿ 1,535.73 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.1 | 36 | 65 | ||
฿ 1,535.73 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.17 | 33 | 65 | ||
฿ 1,535.73 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | 36 | 65 | ||
฿ 1,637.32 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.3 | 36 | 65 | ||
฿ 1,703.84 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.4 | 39 | 70 | ||
฿ 1,665.74 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 39 | 70 | ||
฿ 2,156.76 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.57 | 39 | 70 | ||
฿ 1,742.54 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.6 | 39 | 70 | ||
฿ 1,844.13 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.7 | 39 | 70 | ||
฿ 1,844.13 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.8 | 43 | 75 | ||
฿ 1,907.62 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.9 | 43 | 75 | ||
฿ 1,806.03 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 43 | 75 | ||
฿ 1,946.32 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.1 | 43 | 75 | ||
฿ 1,946.32 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.2 | 43 | 75 | ||
฿ 2,552.84 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | 47 | 80 | ||
฿ 2,552.84 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.4 | 47 | 80 | ||
฿ 2,489.95 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 47 | 80 | ||
฿ 2,658.06 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.6 | 47 | 80 | ||
฿ 2,658.06 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.7 | 47 | 80 | ||
฿ 2,952.55 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.76 | 52 | 86 | ||
฿ 2,759.65 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.8 | 52 | 86 | ||
฿ 2,759.65 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.9 | 52 | 86 | ||
฿ 2,622.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 52 | 86 | ||
฿ 3,068.65 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.1 | 52 | 86 | ||
฿ 3,314.16 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.16 | 52 | 86 | ||
฿ 3,068.65 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5.2 | 52 | 86 | ||
฿ 3,068.65 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.3 | 52 | 86 | ||
฿ 3,510.08 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.4 | 57 | 93 | ||
฿ 3,373.42 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 57 | 93 | ||
฿ 3,825.74 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.56 | 57 | 93 | ||
฿ 3,510.08 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.6 | 57 | 93 | ||
฿ 3,510.08 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.7 | 57 | 93 | ||
฿ 3,713.87 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.8 | 57 | 93 | ||
฿ 3,713.87 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.9 | 57 | 93 | ||
฿ 4,190.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.95 | 57 | 93 | ||
฿ 3,577.20 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 57 | 93 | ||
฿ 4,804.75 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.1 | 63 | 101 | ||
฿ 4,804.75 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.2 | 63 | 101 | ||
฿ 4,600.97 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.3 | 63 | 101 | ||
฿ 4,600.97 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6.35 | 63 | 101 | ||
฿ 4,734.61 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.4 | 63 | 101 | ||
฿ 4,390.53 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 63 | 101 | ||
฿ 5,618.08 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.6 | 63 | 101 | ||
฿ 5,618.08 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.7 | 63 | 101 | ||
฿ 5,709.39 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6.75 | 69 | 109 | ||
฿ 5,140.97 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.8 | 69 | 109 | ||
฿ 5,618.08 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.9 | 69 | 109 | ||
฿ 4,934.16 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 69 | 109 | ||
฿ 6,909.12 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.1 | 69 | 109 | ||
฿ 6,165.33 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.2 | 69 | 109 | ||
฿ 6,165.33 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.3 | 69 | 109 | ||
฿ 6,165.33 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.4 | 69 | 109 | ||
฿ 5,140.97 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 69 | 109 | ||
฿ 6,642.44 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.6 | 75 | 117 | ||
฿ 6,642.44 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.7 | 75 | 117 | ||
฿ 6,642.44 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.8 | 75 | 117 | ||
฿ 6,642.44 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.9 | 75 | 117 | ||
฿ 6,235.48 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 7.94 | 75 | 117 | ||
฿ 5,824.88 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 75 | 117 | ||
฿ 7,733.33 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.1 | 75 | 117 | ||
฿ 7,733.33 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.2 | 75 | 117 | ||
฿ 7,733.33 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.3 | 75 | 117 | ||
฿ 7,733.33 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.4 | 75 | 117 | ||
฿ 6,705.33 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 75 | 117 | ||
฿ 8,343.47 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.6 | 81 | 125 | ||
฿ 8,343.47 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.7 | 81 | 125 | ||
฿ 10,075.94 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8.73 | 81 | 125 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 | มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h7 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง