(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มี คม ตัด 3 แบบ ช่วยให้เกิดความสมดุลในการตัด การลบคมและการขัดงานที่เป็นวงกลม มีความเสถียรที่ยอดเยี่ยมช่วยให้การ ลบคม และการ งานขัด เป็นวงกลมมีความเสถียร
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(d1) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 666.17 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | 40 | 4 | 1.3 | ||
฿ 648.63 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 40 | 4 | 1.5 | ||
฿ 672.82 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5.8 | 45 | 5 | 1.5 | ||
฿ 672.82 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 45 | 5 | 1.5 | ||
฿ 672.82 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.3 | 45 | 5 | 1.5 | ||
฿ 704.26 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 50 | 6 | 1.8 | ||
฿ 736.31 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.3 | 50 | 6 | 1.8 | ||
฿ 739.33 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 50 | 6 | 2 | ||
฿ 764.13 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.3 | 50 | 6 | 2 | ||
฿ 820.37 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.4 | 50 | 6 | 2.2 | ||
฿ 876.60 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 6 | 2.5 | ||
฿ 908.05 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.4 | 50 | 6 | 2.5 | ||
฿ 946.75 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 11.5 | 56 | 8 | 2.8 | ||
฿ 960.66 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.4 | 56 | 8 | 2.8 | ||
฿ 1,019.92 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13.4 | 56 | 8 | 2.9 | ||
฿ 1,090.06 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 60 | 10 | 3.2 | ||
฿ 1,177.74 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16.5 | 60 | 10 | 3.2 | ||
฿ 1,578.06 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 63 | 10 | 3.5 | ||
฿ 1,598.62 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20.5 | 63 | 10 | 3.5 | ||
฿ 2,054.56 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 23 | 67 | 10 | 3.8 | ||
฿ 2,131.97 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 67 | 10 | 3.8 | ||
฿ 2,952.55 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 71 | 12 | 4 | ||
฿ 3,205.31 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 71 | 12 | 4.2 | ||
฿ 3,261.55 | GRG CHAMFERING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 71 | 12 | 4.2 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | HSS | การเคลือบผิว Y / N | NA |
จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | มาตรฐาน | DIN335 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง