1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชนิดก้านตรง, ดอกสว่าน 90° การทํา Chamfer รุ่น N 540

ชนิดก้านตรง, ดอกสว่าน 90° การทํา Chamfer รุ่น N 540
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,402.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การลบมุมและการเจาะสามารถทำได้ในขั้นตอนเดียว

รหัสสินค้า
0540-003.400
0540-004.500
0540-005.500
0540-006.600
0540-009.000
0540-011.000
0540-013.500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง l2
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขั้น l3
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม d2
(มิลลิเมตร)
สกรู เมตริก

฿ 2,402.27

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 2.539708.83.40M3

฿ 2,626.61

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 3.3478011.44.50M4

฿ 2,685.87

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 4.2579313.65.50M5

฿ 3,029.95

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 56310116.56.60M6

฿ 3,475.01

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 6.881125219.00M8

฿ 4,429.23

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 8.59414225.511.00M10

฿ 5,670.68

GRG HSS DRILL 1 ชิ้น 31 วัน 10.21081603013.50M12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ HSS ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ มี/ไม่มีรูน้ำมัน NA
จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 มุมบริเวณปลายแหลม(°) 118 มาตรฐาน DIN8378
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h8 รายละเอียดการ การเคลือบผิว homogenizer