(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ร่อง แบบตรง และระยะขอบสองชั้นให้ความเป็นเส้นตรงที่ยอดเยี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นรูปการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เจาะมุม ฯลฯ สูงสุด 10 x D
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน l3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,401.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 42 | 91 | 6 | 36 | ||
฿ 4,401.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.17 | 42 | 91 | 6 | 36 | ||
฿ 4,401.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.25 | 42 | 91 | 6 | 36 | ||
฿ 4,401.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.3 | 42 | 91 | 6 | 36 | ||
฿ 4,401.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.5 | 48 | 91 | 6 | 36 | ||
฿ 4,401.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.57 | 48 | 91 | 6 | 36 | ||
฿ 4,401.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.8 | 77 | 121 | 6 | 36 | ||
฿ 4,401.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.97 | 77 | 121 | 6 | 36 | ||
฿ 4,401.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4 | 77 | 121 | 6 | 36 | ||
฿ 4,401.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.2 | 77 | 121 | 6 | 36 | ||
฿ 4,401.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.5 | 77 | 121 | 6 | 36 | ||
฿ 4,401.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 82 | 121 | 6 | 36 | ||
฿ 4,401.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.5 | 82 | 121 | 6 | 36 | ||
฿ 4,401.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6 | 82 | 121 | 6 | 36 | ||
฿ 5,719.67 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6.35 | 106 | 146 | 8 | 36 | ||
฿ 5,719.67 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6.5 | 106 | 146 | 8 | 36 | ||
฿ 5,719.67 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6.8 | 106 | 146 | 8 | 36 | ||
฿ 5,719.67 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 7 | 106 | 146 | 8 | 36 | ||
฿ 5,719.67 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 7.5 | 106 | 146 | 8 | 36 | ||
฿ 5,719.67 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 7.8 | 106 | 146 | 8 | 36 | ||
฿ 5,719.67 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 106 | 146 | 8 | 36 | ||
฿ 7,199.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8.5 | 130 | 175 | 10 | 40 | ||
฿ 7,199.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 9 | 130 | 175 | 10 | 40 | ||
฿ 7,199.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 9.5 | 130 | 175 | 10 | 40 | ||
฿ 6,545.14 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 9.52 | 130 | 175 | 10 | 40 | ||
฿ 7,199.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 130 | 175 | 10 | 40 | ||
฿ 8,936.08 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10.2 | 159 | 209 | 12 | 45 | ||
฿ 8,936.08 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10.5 | 159 | 209 | 12 | 45 | ||
฿ 8,936.08 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 11 | 159 | 209 | 12 | 45 | ||
฿ 8,936.08 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 11.5 | 159 | 209 | 12 | 45 | ||
฿ 8,936.08 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 159 | 209 | 12 | 45 | ||
฿ 11,899.73 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12.5 | 183 | 233 | 14 | 45 | ||
฿ 11,899.73 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12.7 | 183 | 233 | 14 | 45 | ||
฿ 11,899.73 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 13 | 183 | 233 | 14 | 45 | ||
฿ 11,899.73 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 13.5 | 183 | 233 | 14 | 45 | ||
฿ 11,899.73 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14 | 183 | 233 | 14 | 45 | ||
฿ 15,028.46 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14.5 | 207 | 260 | 16 | 48 | ||
฿ 15,028.46 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 15 | 207 | 260 | 16 | 48 | ||
฿ 13,641.82 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 15.5 | 207 | 260 | 16 | 48 | ||
฿ 15,028.46 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16 | 207 | 260 | 16 | 48 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 120 |
มาตรฐาน | G.S. | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | m7 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง