(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่านเคลือบสาร รุ่นเอนกประสงค์นี้สามารถใช้งานกับวัสดุตั้งแต่เหล็กทั่วไป และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก ไปจนถึงเหล็กหล่อ และสแตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2 (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน l3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 434.56 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 24 | 56 | 3 | 28 | ||
฿ 504.71 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 24 | 56 | 3 | 28 | ||
฿ 596.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2.2 | 27 | 59 | 3 | 28 | ||
฿ 504.71 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 27 | 59 | 3 | 28 | ||
฿ 504.71 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 30 | 62 | 3 | 28 | ||
฿ 448.47 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 30 | 62 | 3 | 28 | ||
฿ 448.47 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 30 | 62 | 3 | 28 | ||
฿ 504.71 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 33 | 65 | 3 | 28 | ||
฿ 504.71 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 33 | 65 | 3 | 28 | ||
฿ 504.71 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 33 | 65 | 3 | 28 | ||
฿ 469.52 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 33 | 65 | 3 | 28 | ||
฿ 528.90 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.1 | 36 | 68 | 4 | 28 | ||
฿ 528.90 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | 36 | 68 | 4 | 28 | ||
฿ 557.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.3 | 36 | 68 | 4 | 28 | ||
฿ 528.90 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.4 | 39 | 71 | 4 | 28 | ||
฿ 528.90 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 39 | 71 | 4 | 28 | ||
฿ 616.58 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.6 | 39 | 71 | 4 | 28 | ||
฿ 616.58 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.7 | 39 | 71 | 4 | 28 | ||
฿ 563.97 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.8 | 43 | 75 | 4 | 28 | ||
฿ 616.58 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.9 | 43 | 75 | 4 | 28 | ||
฿ 528.90 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 43 | 75 | 4 | 28 | ||
฿ 721.80 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.1 | 43 | 87 | 6 | 36 | ||
฿ 578.48 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.2 | 43 | 87 | 6 | 36 | ||
฿ 638.22 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | 47 | 91 | 6 | 36 | ||
฿ 721.80 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.4 | 47 | 91 | 6 | 36 | ||
฿ 634.12 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 47 | 91 | 6 | 36 | ||
฿ 813.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.6 | 47 | 91 | 6 | 36 | ||
฿ 813.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.7 | 47 | 91 | 6 | 36 | ||
฿ 813.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.8 | 52 | 96 | 6 | 36 | ||
฿ 813.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.9 | 52 | 96 | 6 | 36 | ||
฿ 831.82 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5 | 52 | 96 | 6 | 36 | ||
฿ 750.22 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.1 | 52 | 96 | 6 | 36 | ||
฿ 890.51 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | 52 | 96 | 6 | 36 | ||
฿ 953.40 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.3 | 52 | 96 | 6 | 36 | ||
฿ 953.40 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.4 | 57 | 101 | 6 | 36 | ||
฿ 890.51 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 57 | 101 | 6 | 36 | ||
฿ 1,030.80 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.6 | 57 | 101 | 6 | 36 | ||
฿ 1,030.80 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.7 | 57 | 101 | 6 | 36 | ||
฿ 1,030.80 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.8 | 57 | 101 | 6 | 36 | ||
฿ 1,030.80 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.9 | 57 | 101 | 6 | 36 | ||
฿ 1,103.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 57 | 101 | 6 | 36 | ||
฿ 1,192.26 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.1 | 63 | 107 | 8 | 36 | ||
฿ 1,192.26 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.2 | 63 | 107 | 8 | 36 | ||
฿ 1,192.26 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.3 | 63 | 107 | 8 | 36 | ||
฿ 1,192.26 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.4 | 63 | 107 | 8 | 36 | ||
฿ 1,125.14 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 63 | 107 | 8 | 36 | ||
฿ 1,237.61 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.6 | 63 | 107 | 8 | 36 | ||
฿ 1,237.61 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.7 | 63 | 107 | 8 | 36 | ||
฿ 1,237.61 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.8 | 69 | 113 | 8 | 36 | ||
฿ 1,237.61 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.9 | 69 | 113 | 8 | 36 | ||
฿ 1,125.14 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 69 | 113 | 8 | 36 | ||
฿ 1,282.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.1 | 69 | 113 | 8 | 36 | ||
฿ 1,282.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.2 | 69 | 113 | 8 | 36 | ||
฿ 1,282.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.3 | 69 | 113 | 8 | 36 | ||
฿ 1,282.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.4 | 69 | 113 | 8 | 36 | ||
฿ 1,282.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 69 | 113 | 8 | 36 | ||
฿ 1,353.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.6 | 75 | 119 | 8 | 36 | ||
฿ 1,353.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.7 | 75 | 119 | 8 | 36 | ||
฿ 1,385.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 7.8 | 75 | 119 | 8 | 36 | ||
฿ 1,353.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.9 | 75 | 119 | 8 | 36 | ||
฿ 1,353.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 75 | 119 | 8 | 36 | ||
฿ 1,475.86 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.1 | 75 | 125 | 10 | 40 | ||
฿ 1,475.86 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.2 | 75 | 125 | 10 | 40 | ||
฿ 1,475.86 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.3 | 75 | 125 | 10 | 40 | ||
฿ 1,475.86 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.4 | 75 | 125 | 10 | 40 | ||
฿ 1,399.07 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 75 | 125 | 10 | 40 | ||
฿ 1,399.07 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.6 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,553.26 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8.7 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,553.26 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.8 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,553.26 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.9 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,455.30 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,683.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.1 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,886.19 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.2 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,683.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.3 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,683.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.4 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,683.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 81 | 131 | 10 | 40 | ||
฿ 1,841.10 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.6 | 87 | 137 | 10 | 40 | ||
฿ 1,841.10 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.7 | 87 | 137 | 10 | 40 | ||
฿ 1,841.10 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.8 | 87 | 137 | 10 | 40 | ||
฿ 1,841.10 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.9 | 87 | 137 | 10 | 40 | ||
฿ 1,841.10 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 87 | 137 | 10 | 40 | ||
฿ 2,258.35 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.1 | 87 | 144 | 12 | 45 | ||
฿ 2,258.35 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.2 | 87 | 144 | 12 | 45 | ||
฿ 2,258.35 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.3 | 87 | 144 | 12 | 45 | ||
฿ 2,258.35 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.4 | 87 | 144 | 12 | 45 | ||
฿ 2,258.35 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 87 | 144 | 12 | 45 | ||
฿ 2,489.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.6 | 87 | 144 | 12 | 45 | ||
฿ 2,489.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.7 | 94 | 151 | 12 | 45 | ||
฿ 2,489.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.8 | 94 | 151 | 12 | 45 | ||
฿ 2,489.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.9 | 94 | 151 | 12 | 45 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSCO | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 | มาตรฐาน | G.S. |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง