(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกเอ็นมิลล์แบบไฮสปีด แบบคมกัดพิเศษ 3 ฟัน สำหรับ อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
3472-003.000 |
3472-004.000 |
3472-005.000 |
3472-006.000 |
3472-008.000 |
3472-010.000 |
3472-012.000 |
3472-016.000 |
3472-020.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ d3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,085.30 | ENDMILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 8 | 6 | 57 | 21 | 2.7 | ||
฿ 987.61 | ENDMILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 11 | 6 | 57 | 21 | 3.7 | ||
฿ 1,064.14 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 57 | 21 | 4.7 | ||
฿ 1,172.98 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 57 | 21 | 5.5 | ||
฿ 1,204.71 | ENDMILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 16 | 8 | 63 | 27 | 7.5 | ||
฿ 2,144.13 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 10 | 72 | 32 | 9.2 | ||
฿ 3,161.24 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 22 | 12 | 83 | 38 | 11.2 | ||
฿ 7,474.00 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 42 วัน | 16 | 26 | 16 | 92 | 44 | 15.0 | ||
฿ 8,944.62 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 32 | 20 | 104 | 54 | 19.0 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 3 | รุ่น | แบบเหลี่ยม | มุมบิด (θ) | สายนำไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง