(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แสดงประสิทธิภาพ ที่ยอดเยี่ยมสำหรับ การกัดชิ้นงานอลูมิเนียม หรือ composite material เช่น CFRP (พลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ )
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของใบมีด l2 (มิลลิเมตร) | คอยาว l3 (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน l4 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,133.47 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4 | 6 | 51 | 6 | 15 | 36 | ||
฿ 29,448.27 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5 | 6 | 51 | 8 | 15 | 36 | ||
฿ 24,747.71 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6 | 6 | 57 | 8 | 21 | 36 | ||
฿ 37,974.58 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | 8 | 63 | 8 | 27 | 36 | ||
฿ 39,665.33 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | 8 | 63 | 12 | 27 | 36 | ||
฿ 38,163.85 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 10 | 72 | 8 | 32 | 40 | ||
฿ 44,981.87 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 10 | 72 | 16 | 32 | 40 | ||
฿ 44,733.34 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 12 | 83 | 8 | 38 | 45 | ||
฿ 48,159.59 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 12 | 83 | 16 | 38 | 45 | ||
฿ 45,858.69 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14 | 14 | 83 | 8 | 38 | 45 | ||
฿ 61,069.99 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 14 | 14 | 83 | 16 | 38 | 45 | ||
฿ 52,919.20 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16 | 16 | 100 | 12 | 52 | 48 | ||
฿ 61,315.50 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16 | 16 | 100 | 20 | 52 | 48 | ||
฿ 64,822.77 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 18 | 18 | 100 | 12 | 52 | 48 | ||
฿ 77,024.46 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 18 | 18 | 100 | 20 | 52 | 48 | ||
฿ 70,266.31 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 20 | 20 | 100 | 12 | 50 | 50 | ||
฿ 63,587.97 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 20 | 20 | 100 | 20 | 50 | 50 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | รุ่น | แบบเหลี่ยม | มุมบิด (θ) | ไม่มีแรงบิด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เครื่องมือ | PCD | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง