1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
NC ดอกสว่าน 120 ° 567

NC ดอกสว่าน 120 ° 567
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,356.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่วยให้สามารถกำหนดศูนย์กลางและลบมุมได้พร้อมกันทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยมด้วยการ การเคลือบผิว ดีบุก

รหัสสินค้า
0567-003.000
0567-004.000
0567-005.000
0567-006.000
0567-006.350
0567-008.000
0567-009.520
0567-010.000
0567-012.000
0567-012.700
0567-015.870
0567-016.000
0567-019.050
0567-020.000
0567-025.000
0567-025.400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด(d1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง l2
(มิลลิเมตร)

฿ 1,356.74

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 34612

฿ 1,391.81

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 45512

฿ 1,455.30

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 56214

฿ 1,500.66

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 66616

฿ 1,546.01

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 6.357017

฿ 2,468.78

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 87921

฿ 2,875.75

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 9.528925

฿ 2,749.37

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 108925

฿ 3,998.08

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 1210230

฿ 3,998.08

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 12.710230

฿ 5,056.91

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 15.8711537

฿ 5,211.11

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 1611537

฿ 6,102.44

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 19.0513145

฿ 7,685.50

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 2013145

฿ 13,341.50

GRG CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 2515153

฿ 14,499.00

CHAMFERING TOOLS 1 ชิ้น 31 วัน 25.415653

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน จุดศูนย์กลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 120 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม
ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดเดี่ยว ประเภท วัสดุ เครื่องมือ HSS การเคลือบผิว Y / N มี
ประเภทการ การเคลือบผิว TiN มาตรฐาน G.S. ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6