1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน MQL ยาว 30 x D พร้อมรู น้ำมัน RT100T 6513

ดอกสว่าน MQL ยาว 30 x D พร้อมรู น้ำมัน RT100T 6513
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,966.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรงร่องที่เข้ากันได้กับ MQL และปลายใบมีดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษทำให้สามารถเจาะรูลึกได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
6513-003.000
6513-003.170
6513-003.500
6513-003.570
6513-003.970
6513-004.000
6513-004.370
6513-004.500
6513-004.760
6513-005.000
6513-005.100
6513-005.160
6513-005.410
6513-005.500
6513-005.560
6513-005.950
6513-006.000
6513-006.350
6513-006.500
6513-006.750
6513-007.000
6513-007.140
6513-007.500
6513-007.540
6513-007.940
6513-008.000
6513-008.330
6513-008.500
6513-008.730
6513-009.000
6513-009.130
6513-009.520
6513-009.920
6513-010.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง l2
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน l3
(มิลลิเมตร)

฿ 10,966.67

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3100140636

฿ 10,966.67

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3.17118158636

฿ 10,966.67

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3.5136176636

฿ 11,391.17

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3.57136176636

฿ 11,391.17

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3.97136176636

฿ 11,241.00

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 4136176636

฿ 13,355.25

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 4.37168208636

฿ 13,871.06

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 4.5168208636

฿ 13,955.11

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 4.76168208636

฿ 14,126.85

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5168208636

฿ 14,298.58

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.1200240636

฿ 14,467.29

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.16200240636

฿ 14,810.77

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.41200240636

฿ 13,523.02

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.5200240636

฿ 14,978.87

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.56200240636

฿ 14,915.46

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.95200240636

฿ 16,599.48

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 6200240636

฿ 17,115.29

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 6.35232272836

฿ 16,307.29

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 6.5232272836

฿ 17,967.31

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 6.75232272836

฿ 17,967.31

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 7232272836

฿ 18,991.68

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 7.14263303836

฿ 20,187.18

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 7.5263303836

฿ 20,274.86

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 7.54263303836

฿ 21,299.22

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 7.94263303836

฿ 21,383.28

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 8263303836

฿ 22,238.93

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 8.332953391040

฿ 22,667.06

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 8.52953391040

฿ 23,519.09

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 8.732953391040

฿ 23,947.22

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 92953391040

฿ 23,947.22

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 9.133273711040

฿ 23,947.22

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 9.523273711040

฿ 21,728.70

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 9.923273711040

฿ 23,947.22

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 103273711040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว A
มี/ไม่มีรูน้ำมัน มี จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 มุมบริเวณปลายแหลม(°) 135
มาตรฐาน G.S. อุปทาน น้ำมัน ภายใน มีจำหน่าย ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h7
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 รายละเอียดการ การเคลือบผิว TiAlN