1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MQL ดอกสว่าน ยาว 15 x D พร้อมรู น้ำมัน RT100T 6509

MQL ดอกสว่าน ยาว 15 x D พร้อมรู น้ำมัน RT100T 6509
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,290.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรงร่องที่เข้ากันได้กับ MQL และปลายใบมีดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษทำให้สามารถเจาะรูลึกได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
6509-003.000
6509-003.170
6509-003.500
6509-003.570
6509-003.970
6509-004.000
6509-004.370
6509-004.500
6509-004.760
6509-005.000
6509-005.100
6509-005.160
6509-005.410
6509-005.500
6509-005.560
6509-005.950
6509-006.000
6509-006.350
6509-006.500
6509-006.750
6509-007.000
6509-007.140
6509-007.500
6509-007.540
6509-007.940
6509-008.000
6509-008.330
6509-008.500
6509-008.730
6509-009.000
6509-009.130
6509-009.520
6509-009.920
6509-010.000
6509-010.320
6509-010.720
6509-011.000
6509-011.110
6509-011.510
6509-011.910
6509-012.000
6509-012.300
6509-012.700
6509-013.100
6509-013.490
6509-013.890
6509-014.000
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง l2
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d2
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน l3
(มิลลิเมตร)

฿ 7,761.14

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 35595636

฿ 7,761.14

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3.1767106636

฿ 7,761.14

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3.576116636

฿ 7,290.51

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 3.5776116636

฿ 8,020.56

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 3.9776116636

฿ 8,276.95

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 476116636

฿ 8,998.97

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 4.3793133636

฿ 8,412.78

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 4.593133636

฿ 9,343.04

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 4.7693133636

฿ 9,430.73

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 593133636

฿ 8,643.75

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 5.1110150636

฿ 9,514.78

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.16110150636

฿ 9,682.89

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.41110150636

฿ 8,954.92

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.5110150636

฿ 9,942.91

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.56110150636

฿ 10,794.94

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 5.95110150636

฿ 10,878.99

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 6110150636

฿ 11,650.59

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 7 วัน 6.35127167836

฿ 11,822.32

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 6.5127167836

฿ 11,906.98

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 6.75127167836

฿ 11,991.04

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 7127167836

฿ 12,674.96

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 7.14143183836

฿ 13,102.48

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 7.5143183836

฿ 13,102.48

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 7.54143183836

฿ 13,955.11

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 7.94143183836

฿ 14,039.16

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8143183836

฿ 14,978.87

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 8.331602041040

฿ 15,494.68

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 8.51602041040

฿ 14,142.34

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 8.731602041040

฿ 15,747.45

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 91602041040

฿ 15,747.45

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 9.131772211040

฿ 15,747.45

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 9.521772211040

฿ 15,747.45

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 9.921772211040

฿ 15,747.45

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 101772211040

฿ 14,527.09

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 10.321982471245

฿ 16,346.71

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 10.721982471245

฿ 16,515.42

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 111982471245

฿ 16,515.42

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 11.112142631245

฿ 16,942.95

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 11.512142631245

฿ 17,283.39

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 11.912142631245

฿ 17,283.39

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 122142631245

฿ 18,563.55

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 12.32482971445

฿ 18,168.30

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 12.72482971445

฿ 19,406.36

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 13.12482971445

฿ 23,091.56

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 13.492482971445

฿ 24,799.24

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 13.892482971445

฿ 24,799.24

GRG CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 24 วัน 142482971445

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว A
มี/ไม่มีรูน้ำมัน มี จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 มุมบริเวณปลายแหลม(°) 135
มาตรฐาน G.S. อุปทาน น้ำมัน ภายใน มีจำหน่าย ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด h7
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 รายละเอียดการ การเคลือบผิว TiAlN