(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกเอ็นมิลล์ เซาะร่อง /กัดด้านข้าง สำหรับ CFRP (พลาสติกเสริมคาร์บอนไฟเบอร์ ) ขอบคมตัดเคลือบผิวด้วยเพชร ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม กับจุดเจาะที่สามารถเจาะได้
รหัสสินค้า |
---|
6720-004.000 |
6720-006.000 |
6720-008.000 |
6720-010.000 |
6720-012.000 |
6720-016.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | จำนวนร่องฟันคมตัด (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของใบมีด l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,882.58 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4 | 6 | 4 | 55 | 12 | ||
฿ 7,636.65 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6 | 8 | 6 | 65 | 18 | ||
฿ 10,761.75 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | 10 | 8 | 75 | 24 | ||
฿ 13,714.52 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 12 | 10 | 80 | 30 | ||
฿ 16,594.11 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 14 | 12 | 93 | 36 | ||
฿ 23,261.56 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16 | 14 | 16 | 108 | 48 |
กำลังโหลด …
รุ่น | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | D | มุมบิด (θ) | ไม่มีแรงบิด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | G.S. | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | DiCoat |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | E10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง