(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด ความดัน สูง 10 mpaเมื่อ สวิตช์ หยุดของเหลวหล่อเย็นการขับของเหลวหล่อเย็นออกจาก หัวฉีด จะหยุดทันทีมีโครงสร้างป้องกันของเหลวหยดเพื่อลดระยะเวลาการทำงานโครงสร้างสองส่วนพร้อมการบำรุงรักษาที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
PM2E-1S2C2 |
PM2E-1S2C4 |
PM3E-1S2C2 |
PM3E-1S2C4 |
PM3E-1S3C2 |
PM3E-1S3C4 |
PM4E-1S3C2 |
PM4E-1S3C3 |
PM4E-1S3C4 |
PM6E-1S2C1 |
PM6E-1S3C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | J | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,040.38 | NBY INSERT NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | R1/4 | 24.8 | 6.4 | 17 | 1.6 | 37° | 30 | |
฿ 3,414.40 | NBY INSERT NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | R1/4 | 24.8 | 31.8 | 17 | 1.6 | 26° | 32 | |
฿ 2,981.73 | NBY INSERT NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | R1/4 | 24.8 | 6.4 | 17 | 2.2 | 37° | 30 | |
฿ 3,414.40 | NBY INSERT NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | R1/4 | 24.8 | 31.8 | 17 | 2.2 | 26° | 32 | |
฿ 3,043.33 | NBY INSERT NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | R3/8 | 26.8 | 6.4 | 19 | 2.2 | 37° | 49 | |
฿ 3,417.34 | NBY INSERT NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | R3/8 | 26.8 | 31.8 | 19 | 2.2 | 26° | 51 | |
฿ 3,397.08 | NBY INSERT NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | R3/8 | 26.8 | 6.4 | 19 | 3 | 30° | 49 | |
฿ 3,495.80 | NBY INSERT NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | R3/8 | 26.8 | 12.8 | 19 | 3 | 30° | 50 | |
฿ 3,810.40 | NBY INSERT NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | R3/8 | 26.8 | 31.8 | 19 | 3 | 26° | 51 | |
฿ 3,276.22 | NBY INSERT NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | R1/4 | 24.8 | 0 | 17 | M4 | 30° | 30 | |
฿ 3,338.42 | NBY INSERT NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | R3/8 | 26.8 | 0 | 19 | M4 | 30° | 49 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | การทำความร้อน และ เครื่องหล่อเย็น | C(มิลลิเมตร) | 14.8 | E(มิลลิเมตร) | 2.3 |
---|---|---|---|---|---|
G(มิลลิเมตร) | 14.3 | I(มิลลิเมตร) | 6 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ทองเหลือง |
วัสดุ (หัวฉีด, ลูก) | SUS303 | ความดัน สูงสุด | 10 mpa ถึง 0.1 mpa | อุณหภูมิทนความร้อน | 70℃ |
ความระมัดระวัง | สำหรับใช้ที่ ความดัน 0.2 mpa หรือมากกว่า | คุณสมบัติ 1 | ความดัน สูง 10 mpa | คุณสมบัติ 2 | เมื่อ สวิตช์ หยุดน้ำหล่อเย็นการปล่อยของเหลวหล่อเย็นออกจาก หัวฉีด จะหยุดทันที |
คุณสมบัติ 3 | มีโครงสร้างการป้องกันหยดของเหลวเพื่อย่นเวลาทำงาน | คุณสมบัติ 4 | โครงสร้างสองส่วนพร้อมการบำรุงรักษาที่ยอดเยี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง